Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 2 x 0,7 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1229 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 40,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Werkstoffe | PBT; PC |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,6...1,5; (Überwurfmutter) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |