Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
2 x Schließer |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
40 x 26 x 26 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Bemessungsisolationsspannung [V] |
250 |
Stromaufnahme [mA] |
< 15 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsfest |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
2 x Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Max. Reststrom [mA] |
0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
1000 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,24 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
40 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
40 x 26 x 26 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PBT; Deckel: PC |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
0,6...1,5; (Überwurfmutter) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |