Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
1,5 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Abmessungen [mm] |
Ø 6,5 / L = 30 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
10 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
800 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
1,5 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...1,22 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP 67) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 Emission |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1462 |
Embedded Software enthalten |
ja |
UL-Zulassung |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
Zulassungsnummer UL |
A017 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
15,5 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
Ø 6,5 / L = 30 |
Werkstoffe |
1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PPSU |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |