Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] |
60 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20...250 AC/DC |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
8,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
8,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
5 |
Max. Reststrom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
10 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
60 |
Schaltabstand einstellbar |
ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] |
60 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
60 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...48,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 65 |
Erhöhte Störfestigkeit |
ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF)) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
335,658 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Werkstoffe |
PPE |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, rot |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |