Kapazitiver Touchsensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
Kapazitiver Touchsensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
- Funktion nur in Verbindung mit Symbolscheiben Zubehör
- Einstellung der Sensitivität sowie applikationsbezogene Einstellung gegen Anhaftungen und Spritzwasser
- Ein Touchsensor für alle Schaltfunktionen
- Verschleißfreie Betätigung
- RGB Feedback mit oder ohne IO-Link
FDA Konformität nur in Verbindung mit der FDA konformen Dichtung E12840
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | dynamisch; statisch; bistabil; combination; (parametrierbar) |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Stromaufnahme |
|
---|
Eingänge
Gesamtzahl Eingänge | 2 |
---|---|
Schaltpegel High [V] | < 4,8; (bei 24V Gesichert Aus : Spannung <= Ub*0,2) |
Schaltpegel Low [V] | > 19,2; (bei 24V Gesichert An : Spannung >= Ub*0,8) |
Eingänge |
|
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 64 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Schließer / Öffner; PnP/nPn; statisch; dynamisch; bistabil; combination; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Helligkeit; Sensitivität; Umgebungsbedingungen |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 13,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...65 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 218 | ||||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58,1 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Gewindebezeichnung | M22 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; Befestigungsmutter: PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör notwendig |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsrelevanter Anwendungshinweis
|
|
---|