Ölfeuchtesensor
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Ölfeuchtesensor
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Überwacht Feuchtegehalt und Temperatur von Ester- und Mineralölen
- Kontinuierliche Messung ermöglicht zustandsbasierte Wechsel und Wartungen
- Einfache Installation dank standardisiertem Prozessanschluss und M12-Steckverbindung
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Mineralische Öle; synthetische Ester; Bioöle |
Nicht verwendbar für | Siehe Betriebsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Mediumtemperatur [°C] | -40...120 |
Druckfestigkeit [bar] | 50 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 2 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,065 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | IO-Link |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [% RH] | 0...100 |
---|
Messbereich [°C] | -40...120 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit | ± 3; ( ± 5% im Bereich <10%, >90%) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,5 % |
Auflösung [%] | 0,1; (Prozesswert) |
Genauigkeit [K] | ± 1 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [K] | ± 0,5 |
Auflösung [K] | 0,1 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | Öl: T09 < 30 |
---|
Ansprechzeit [s] | Öl: T09 < 30 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-Mode | nein | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 5 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,5 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 284 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 117 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; Dichtung: FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA6 GF50; Epoxydharz; Dichtung: NBR |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|