Zylindersensor
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
Zylindersensor
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
- Zur Positionsrückmeldung an Hydraulikzylindern
- Druckfest bis 500 bar
- Extrem robust durch aktive Fläche aus Metall
- Hoher Berstdruck
- Lebenserwartung von mehr als 10 Millionen Druckzyklen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 1,8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Ganzmetallgehäuse |
---|---|
Applikation | Hydraulikzylinder |
Medien | Erkennt Fe-Metalle |
Min. Berstdruck [bar] | 2000 |
Druckfestigkeit [bar] | 500 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 23 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1,6 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 1,8 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | < 15 |
---|---|
Schaltpunktdrift [% von Sr] | 10 |
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | 10 |
Umgebungsbedingungen
Druckspitze [bar] | 1000 |
---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 1934 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 30,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: FPM; Stützring: PTFE |
Min. Druckzyklen | 10 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 25 |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,21 m, PUR |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|