Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Abmessungen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
Stromaufnahme [mA] |
< 10 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] |
30 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
10000 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] |
2,8 |
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] |
> 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] |
< 1,5 |
Reproduzierbarkeit [mm] |
< 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...85 |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
3694 |
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
21,1 |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Montageart |
Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5 |
Zylinderbauform |
T-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Memory-Gummi: 1 |
Kabelclip: 1 |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar |