Induktiver NAMUR-Doppelsensor für Schwenkantriebe
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
Induktiver NAMUR-Doppelsensor für Schwenkantriebe
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Direkte Ansteuerung des Magnetventils aus dem Sensor
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 60 |
Einsatzbereich
Applikation | für Standardstellglieder mit Normbefestigung nach ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,2) |
Schutzklasse | III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Jahre] | 1232 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 150; (je eigensicherer Stromkreis) |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 150; (je eigensicherer Stromkreis) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 175 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 60 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Deckel: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: Rd24; Codierung: A |
---|