• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Vision-Sensoren
  4. 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
  5. O2D552

Objekterkennungssensor

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

Objekterkennungssensor

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

  • Kombinierbare 2D-Prüfung von Konturen und Flächen für maximale Qualitätssicherung
  • Benutzerfreundliche Software vereinfacht die Einrichtung der Inspektionsaufgaben
  • Leistungsstarke Algorithmen meistern auch anspruchsvolle Anforderungen
  • Zuverlässige Funktion bei wechselnden Lichtverhältnissen
  • Elektrischer Fokus nimmt Details ins Visier
  • ce
  • ukca
  • profinet
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Max. Leserate [Hz] 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 300; (24V DC typisch)
Max. Stromaufnahme [mA] 650; (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 850
Bildsensor CMOS Bildsensor S/W
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge 2; (konfigurierbar)
Ausgangsfunktion konfigurierbar
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Arbeitsabstand Bildfeld
35 25 x 19
300 184 x 138
500 304 x 228
1000 604 x 453
1500 904 x 678
2000 1204 x 903
2500 1504 x 1128
Arbeitsabstand [mm] > 35
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Objektivtyp Weitwinkel
Max. Leserate [Hz] 40
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Über PC mit ifm Vision Assistant
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; PROFINET
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.0.69
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Verwendungstyp Parametrierung; Datenübertragung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Lagertemperatur [°C] -40...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m] 4000
Schutzart IP 65
Verschmutzungsgrad 3
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN IEC 61000-6-4 Störemission industrielle Umgebung
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit industrielle Umgebung
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nicht wiederholend
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / wiederholend
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe; (EN 62471)
Elektrische Sicherheit
EN IEC 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
Mechanische Daten
Gewicht [g] 614,6
Montageart Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7mm)
Abmessungen [mm] 45 x 45 x 86
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM
Werkstoff Dichtung FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] 2,1
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 2 x LED, grün
Funktion 2 x LED, gelb
Multifunktions-Taste 2 x LED, grün/gelb
Bedienelemente
1 Multifunktions-Taste
Zubehör
Zubehör optional
Montagezubehör
Schutzscheiben
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM
Elektrischer Anschluss - Versorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl