3D-Sensor
O3D310
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
3D-Sensor
O3D310
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Bildauflösung 3D [px] | 176 x 132 |
Öffnungswinkel 3D [°] | 40 x 30; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) |
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] | 25 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Applikation | Objektvermessung; Vollständigkeitsüberwachung; Füllstandüberwachung; Abstandüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalletierung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 420; (maximaler Mittelwert: < 1600 mA) |
Max. Stromaufnahme [mA] | 2400; (Spitzenstrom gepulst) |
Leistungsaufnahme [W] | 10; (typischer Wert) |
Schutzklasse | III |
Lichtart | Infrarotlicht |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne Beleuchtung | ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | 24 V PNP/NPN; (konfigurierbar; IEC 61131-2 Typ 3) |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 3 |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 3; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1; (konfigurierbar) |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 10000 |
Genauigkeit Analogausgang [%] | 1 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Auflösung Analogausgang | 12 bit |
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zum Arbeitsabstand |
|
||
Bildauflösung 3D [px] | 176 x 132 | ||
Öffnungswinkel 3D [°] | 40 x 30; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) | ||
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] | 25 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | < 30 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET | |||
Werkseinstellungen |
|
Verwendungstyp | Datenübertragung |
---|
Verwendungstyp | Datenübertragung |
---|
Verwendungstyp | Parametrierung; Datenübertragung |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 8; (bei verringerter Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit: < 100) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrische Sicherheit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 43,08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1217,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 72 x 67 x 90 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Frontscheibe: PMMA; Funktionsanzeige: PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 0,8 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Weitere Daten
Bildfeldgröße mit Verzeichnungskorrektur
Messbereich / Abstand [m] | Länge [m] | Breite [m] |
0,50 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,08 | 2,78 |
5,00 | 2,61 | 3,47 |
Genauigkeit bei Objektvermessung
Messbereich / Abstand [m] | Genauigkeit für Objektgröße (Länge, Breite, Höhe) [mm] | Genauigkeit der Objektposition (Koordinaten X, Y, Z) [mm] | Genauigkeit für Drehwinkel [°] |
typischer Wert | typischer Wert | typischer Wert | typischer Wert |
1,0...3,0 | ± 10 | ± 5 | ± 1 |
Arbeitsabstand: | 0,3 ... 5 m |
Bildwiederholfrequenz: | 1 Hz |
Angaben gelten für: | |
quaderförmige Objekte | |
Reflektivität: | 6...90 % für nicht glänzende Objekte |
minimale Objektgröße: | 100x100x100 mm |
Objekt in Bildmitte | |
Objektgeschwindigkeit: | < 0,2 m/s |
Vollständigkeitsüberwachung
Objektgeschwindigkeit < 0,2 m/s [mm] | Objektgeschwindigkeit > 0,2 m/s [mm] | |
typischer Wert: | ||
Mindesthöhe | 25 | 45 |
Bildwiederholfrequenz [Hz] | 5 |
Arbeitsabstand [m] | 0,3...5 |
maximale Gebindegröße (orthogonale Gebindeanordnung) | maximale Anzahl der Objekte 64 |
Die Bildwiederholfrequenz wird durch das Verwenden der Lagenachführung reduziert |
Füllstand- und Abstandüberwachung
Messbereich / Abstand [m] | Reproduzierbarkeit der Abstandsmesswerte auf grauen Objekten (18 % Reflektivität) [mm] | Reproduzierbarkeit der ROI von 50x50 Pixel auf grauen Objekten [mm] | Genauigkeit (Reflektivität 6-90%) [mm] |
typischer Wert | typischer Wert | typischer Wert | |
0,3...1,0 | 8 | 0,3 | ± 7 |
1,0...3,0 | 12 | 0,4 | ± 7 |
3,0...5,0 | 20 | 0,7 | ± 10 |
5,0...7,0 | 30 | 1,0 | ± 15 |
7,0...8,0 | 50 | 1,7 | ± 20 |
Gemessen in Bildmitte bei 20 °C Umgebungstemperatur | |
Reproduzierbarkeit | 1 σ |
Die Reproduzierbarkeit kann mit Filterfunktionen optimiert werden | |
Temperaturdrift -10...+50 °C | 0,2 mm/K |
Robotergreifernavigation und Depalletierung
Robotergreifernavigation | Depalletierung | |
Arbeitsabstand [m] | 0,2...6 | 0,5...6 |
Objekttypen | beliebige Objektform | geschlossene, quaderförmige Objekte |
minimale Objektgröße [mm] | 20 x 20 x 20 | 50 x 50 x 50 bei minimalem Arbeitsabstand |
Genauigkeit der Objektposition [mm] | ||
typischer Wert: | ± 10 quaderförmige Objekte | ± 15 |
Genauigkeit für Drehwinkel [°] | ||
typischer Wert: | ± 1 quaderförmige Objekte | ± 3 |
Objektgeschwindigkeit [m/s] | < 0,2 | |
Bildwiederholfrequenz [Hz] | 2 bei einem zu vermessenden Objekt | 1 |
maximale Anzahl der Objekte | 20 |