• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Vision-Sensoren
  4. 3D-Sensoren
  5. O3DC02

3D-Sensor

O3DC02

O3DIRDKG/E1/GM/S/60/ODS

3D-Sensor

O3DC02

O3DIRDKG/E1/GM/S/60/ODS

  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Bildauflösung 3D [px] 176 x 132
Öffnungswinkel 3D [°] 60 x 45; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur)
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] 10
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Applikation Hinderniserkennung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Stromaufnahme [mA] 420; (maximaler Mittelwert: < 1600 mA)
Max. Stromaufnahme [mA] 2400; (Spitzenstrom gepulst)
Leistungsaufnahme [W] 10
Schutzklasse III
Lichtart Infrarotlicht
Bildsensor PMD 3D ToF-Chip
Interne Beleuchtung ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED)
Einschaltspitzenstrom [mA] 2400
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand [mm] 200...4000
Bildauflösung 3D [px] 176 x 132
Öffnungswinkel 3D [°] 60 x 45; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur)
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] 10
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10; 100
Protokoll TCP/IP
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.0.69
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65; IP 67
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] 8
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-4 Störemission / industrielle Umgebung
DIN EN 61000-6-2 Störfestigkeit / industrielle Umgebung
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nicht wiederholend
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) wiederholend
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe; (DIN EN 62471)
Elektrische Sicherheit
DIN EN 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
Mechanische Daten
Gewicht [g] 770
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 72 x 65 x 82,6
Werkstoffe Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Frontscheibe: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 2 x LED, grün Ethernet Betrieb
Zubehör
Lieferumfang
Federringe
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Weitere Daten
Bildfeldgröße
Messbereich / Abstand [m] Länge [m] Breite [m]
0,50 0,4 0,56
1,00 0,8 1,13
2,00 1,6 2,26
3,00 2,4 3,39
4,00 3,2 4,52
Ein-/Ausgabeparameter
Eingabeparameter Information zur Eigenbewegung des fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTS)
NTP-Server zur Zeitsynchronisation
Ausgabeparameter Distanz
Belegungskarte (occupancy grid) ± 5m in x- und y-Richtung in Fahrzeugkoordinaten
Belegungszustand der Warnzonen
Einstellparameter
Parameter Einstellbereich
Warnzonen drei unabhängige Warnzonen für Hinderniserkennung
Extrinsische Kalibrierung Kalibrierung der Kameraposition in Fahrzeugkoordinaten
jede Warnzone ist definiert über ein konvexes 2D-Polygon mit max. 6 Eckpunkten und globaler Höhe
Hinderniserkennung
Beispielhafte Hindernisse Latenz [ms]
typischer Wert typischer Wert
Objekt bereits im Sichtfeld der Kamera Ersterfassung [ms]
Gabelstaplerzinke (seitlich, 25cm über Boden) 200 700
Box oder Behälter (dem Sensor zugewandte Fläche > 200 x 200 mm) 200 700
Fahrrad (seitlich & frontal) 200 700
Die Angaben zur Erfassungszeit der Hindernisobjekte beruhen auf folgenden Annahmen
Geschwindigkeit des fahrerlosen Transportfahrzeugs < 1,7 m/s
Mittlere Reflektivität der Objekte
Mindesthöhe der Objekte 15 cm über dem Boden