Einweglichtschranke Empfänger
O4E200
O4E-DPKG/US100
Einweglichtschranke Empfänger
O4E200
O4E-DPKG/US100
- Sehr hohe Reichweite
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mit um 90° drehbarer Steckverbindung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 12 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 624 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | 0...50 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1097 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 118 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Frontrahmen: Edelstahl; LED-Fenster: PC | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|