• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. O6E301

Einweglichtschranke Empfänger

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

Einweglichtschranke Empfänger

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Sehr hohe Reichweite, unabhängig von der Farbe des Objektes
  • Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 7; ((24 V))
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 633
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 10
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1014
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL E006
Mechanische Daten
Gewicht [g] 50,9
Gehäuse Quaderförmig
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM
Optikwerkstoff
PMMA
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzugsdrehmoment [Nm] 1; (Befestigungsschrauben)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor