Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
O6H707
O6HLFPKG/0,30m/US
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 16; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1002 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...200; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] | 1...200 |
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] | 8...170 |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] | 12...100 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 2,2 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Einschaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 513 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 34 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | |
Optikwerkstoff |
|
|
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,5; (Befestigungsschrauben) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Genauigkeitskurve
|
|
---|
|
|
---|
Weitere Daten
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit: 6 σ
Reproduzierbarkeit der Messwerte | ||
Abstand | weiß (90 % Remission) | schwarz (6 %...90 % Remission) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
200 mm | 4 mm | OL |
Genauigkeit | ||
Abstand | weiß (90 % Remission) | schwarz (6 %...90 % Remission) |
20 mm | ± 1,0 mm | ± 1,3 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
200 mm | ± 20,0 mm | OL |
Die Werte gelten für | |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 10 klx |