• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle Fiberoptikverstärker
  5. OK5002

Fiberoptikverstärker

OK5002

OKF-FNKG

Fiberoptikverstärker

OK5002

OKF-FNKG

  • Betrieb als Einweglichtschranke oder Lichttaster
  • Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
  • Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Gut ablesbare LED-Anzeige zur Kontrolle des Schaltzustandes
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 30; ((24 V))
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 120
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reichweite [m] 0...0,12; (Einweglichtschranke)
Tastweite [mm] 0...40; (Reflexlichttaster)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 529
Mechanische Daten
Gewicht [g] 150
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 50 x 19 x 35
Werkstoffe PPO modifiziert
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher
Befestigungsschrauben: 2 x M4 x 25
Unterlegscheiben: 2
Federringe: 2
Muttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Hellschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Dunkelschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²