Fiberoptikverstärker
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Fiberoptikverstärker
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
- Für Anwendungen, die mehrere Lichtwellenleiter zur Positionserkennung erfordern
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Zur präzisen Erfassung von Kleinteilen
- Grafikfähiges Display für einfache Inbetriebnahme
- Für den Betrieb mit preiswerten Acryl-Lichtwellenleitern
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Funktionskontrollausgang |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 1,2 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 630 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP | |
---|---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | |
Funktionskontrollausgang | ja | |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 200 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | |
Überlastfest | ja | |
Zeitfunktion [s] | 0,001...0,1 |
Erfassungsbereich
Reichweite [m] | < 3,8; (Einweglichtschranke) |
---|---|
Tastweite [mm] | 0...300; (Reflexlichttaster) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Automatische und manuelle Schaltpunkteinstellung; Logische Verknüpfungen AND / OR; Zweiter Schaltpunkt |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 521 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Anzahl Kanäle | 6 |
Lichtleiteranschluss | FE-11 / FT-11 |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Displayfenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Deckel: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Schloss | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M16 |
---|