- Produkte
- OS0031
Reflexlichttaster
OS0031
OST-FBOA/T
Reflexlichttaster
OS0031
OST-FBOA/T
- Sehr hohe Tastweite
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Zeitfunktionen mittels Potentiometer
Auslaufartikel
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 10,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 10,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 15 |
Max. Reststrom [mA] | 8 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Zeitfunktion [s] | 0,01...5 |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | < 1000; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 261 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 269 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|