• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OU5029

Reflexlichtschranke

OU5029

OUP-DPKG

Reflexlichtschranke

OU5029

OUP-DPKG

  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Großer Betriebsspannungsbereich
  • Mit Polfilter
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 30; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 160
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] 0,15...1,5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 475
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Polfilter vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 687
Mechanische Daten
Gewicht [g] 150
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 28 x 16 x 51
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel: 1, E20211
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve