Fiberoptikverstärker
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
Fiberoptikverstärker
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
- Einfacher Anschluss der Lichtwellenleiter an einen Verstärker
- Betrieb mit preiswerten Acryl-Lichtwellenleitern oder hochwertigen Glasfiberoptiken
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 35; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite [m] | 0...0,12; (Einweglichtschranke) |
---|---|
Tastweite [mm] | 0...40; (Reflexlichttaster) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 583 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 75 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|