Sicherheitslichtvorhang
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
Sicherheitslichtvorhang
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
- Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
- Entspricht den Anforderungen von Typ 4 nach IEC 61496
- Hohe, am Gerät wählbare Reichweite
- Schmale, robuste Bauform für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|
Einsatzbereich
Schutzfunktion | Zugangsabsicherung Handschutz |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 20 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 2 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Stromaufnahme [mA] | 83 |
---|
Stromaufnahme [mA] | 42 |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] | 400; (24 V) |
Kurzschlussschutz | ja |
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] | 1510 |
---|---|
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] | 20 |
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] | 0...10 |
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] | 3...20 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | 20 |
---|
Umgebungsbedingungen
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort |
---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Entspricht den Anforderungen |
|
|||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 6165 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 1563 x 28 x 30 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC |
Länge L [mm] | 1563 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|