- Produkte
- PC5115
Drucktransmitter
PC5115
PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Drucktransmitter
PC5115
PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen Anwendungen
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
- Lebenserwartung von mehr als 60 Millionen Druckzyklen
- Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [bar] | 0...6 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | |
---|---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |
Mediumtemperatur [°C] | -25...70 | |
Min. Berstdruck [bar] | 200 | |
Druckfestigkeit [bar] | 15 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] | 0...6 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 1; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt und Spanne [% der Spanne / 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 1 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 787 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 57 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630) |
Min. Druckzyklen | 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2 |
Dichtung Prozessanschluss | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|