• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Transmitter kleine Bauform PT / PU
  5. PT5043

Drucktransmitter

PT5043

PT-040-SEG14-A-ZVG/VE

Drucktransmitter

PT5043

PT-040-SEG14-A-ZVG/VE

  • Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen und mobilen Anwendungen
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
  • Lebenserwartung von mehr als 60 Millionen Druckzyklen
  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Einsatzbereich
Messelement metallische Dünnfilmzelle
Applikation Für den mobilen Einsatz; für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -40...125
Min. Berstdruck
800 bar 11600 psi 80 MPa
Druckfestigkeit
100 bar 1450 psi 10 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit
statisch
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...36 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,1
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
Konform mit ECE R 10, Rev. 5 (E1-konform)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 Erdbau- und Baumaschinen
DIN EN ISO 14982 : 2009 land- und forstwirtschaftliche Maschinen
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 Puls 1 Prüfschärfe III. Funktionszustand C
ISO 7637-2 : 2011 Puls 2b Prüfschärfe IV. Funktionszustand C
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 715
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J032
File Nummer UL E174189
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67
Werkstoffe 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PPS
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4305 (Edelstahl / 303)
Min. Druckzyklen 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)
Anzugsdrehmoment [Nm] 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Dichtung Prozessanschluss FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Drosselelement vorhanden ja
Bemerkungen
Bemerkungen
BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)
LS = Grenzpunkteinstellung
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN (EN175301-803-A)
Diagramme und Kurven
Bürdenkennlinie Stromausgang
1: Max. Bürde
2: Min. Bürde