Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Messbereich |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Prozessanschluss |
Homogenisierer-Anschluss |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Messelement |
Druckmittler |
Applikation |
Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Medien |
Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] |
5...125; (150 maximal 1h) |
Min. Berstdruck |
1200 bar |
17400 psi |
120 MPa |
|
Druckfestigkeit |
|
Vakuumfestigkeit [mbar] |
-1000 |
Druckart |
Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
Stromaufnahme [mA] |
< 35 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
0,3 |
Watchdog integriert |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
2 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
< 500 |
Anzahl der analogen Ausgänge |
1 |
Analogausgang Strom [mA] |
4...20; (skalierbar 1:5) |
Max. Bürde [Ω] |
500 |
Analogausgang Spannung [V] |
0...10; (skalierbar 1:5) |
Min. Lastwiderstand [Ω] |
2000 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Schaltpunkt SP |
4...600 bar |
60...8700 psi |
0,4...60 MPa |
|
Rückschaltpunkt rP |
1...597 bar |
20...8660 psi |
0,1...59,7 MPa |
|
Analogstartpunkt |
0...480 bar |
0...6960 psi |
0...48 MPa |
|
Analogendpunkt |
120...600 bar |
1740...8700 psi |
12...60 MPa |
|
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] |
< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] |
< ± 1; (Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit; Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] |
< 1,5 |
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] |
0...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] |
0...4 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] |
0...4 |
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] |
3 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profile |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Prozessdaten analog |
1 |
Prozessdaten binär |
2 |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
2,3 |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
458 |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
5...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...100 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schockfestigkeit |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Jahre] |
143 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
675 |
Werkstoffe |
1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4435 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Min. Druckzyklen |
60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck) |
Prozessanschluss |
Homogenisierer-Anschluss |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Anzeigeeinheit |
3 x LED, grün (bar, psi, MPa) |
Schaltzustand |
2 x LED, gelb |
Messwerte |
alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |