- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SD8001
Druckluftzähler
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Druckluftzähler
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für die Erfassung von Betriebsdruckluft
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.12.2024
Auslaufdatum: 31.12.2024
Alternativartikel: SD8501 Produktvergleich: SD8001 / SD8501 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1" NPT DN25 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Betriebsdruckluft | |||
Hinweis zu Medien |
|
|||
Mediumtemperatur [°F] | 32...140 | |||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |||
Druckfestigkeit [psi] | 232 | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogendpunkt AEP |
|
||
Schrittweite |
|
Impulswertigkeit | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
In Schritten von | 0,020...1000 scf |
Impulslänge [s] | 0,045...2 |
Messbereich [°F] | 32...140 |
---|---|
Anzeigebereich [°F] | 32...140 |
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [% vom Messwert] | ± 1,5 |
---|---|
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344; Bedingungen: Einbau nach DIN ISO 2533; Einbau in Rohrleitungen: DN25) |
Genauigkeit [K] | ± 2; (bei Medienströmung in den Grenzen des Strömungsmessbereichs) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP Stufen [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Strömungsüberwachung; Mengenzähler; Vorwahlzähler; Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Strom-/Impulsausgang; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagertemperatur [°F] | -4...185 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 227 | ||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1979,5 |
---|---|
Werkstoffe | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4306 (Edelstahl / 304L); PTFE; Messing beschichtet; Aluminium pulverbeschichtet |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4306 (Edelstahl / 304L); FKM; Keramik glaspassiviert; PEEK GF30; Polyester; Aluminium |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1" NPT DN25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|