- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SDG100
Druckluftzähler
SDG100
SDG4"/METRIS PB DN100
Druckluftzähler
SDG100
SDG4"/METRIS PB DN100
- Präzise Messung von Durchfluss und Verbrauch
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für die Erfassung von Betriebsdruckluft
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.12.2024
Auslaufdatum: 31.12.2024
Alternativartikel: SDG550 Produktvergleich: SDG100 / SDG550 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte beachten Sie, dass Sensoren mit einem Produktionsdatum vor 2010 einen veränderten Lochkreis besitzen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [m³/h] | 15...4400 |
Prozessanschluss | Flansch DN100 gemäß:DIN EN 10220 |
Einsatzbereich
Applikation | Totalisatorfunktion | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Betriebsdruckluft | |||
Hinweis zu Medien |
|
|||
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 | |||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |||
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m³/h] | 15...4400 |
---|---|
Anzeigebereich [m³/h] | 0...5320 |
Impulswertigkeit | 10 Nm³ |
---|---|
Impulslänge [s] | 0,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 214 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 13873 |
---|---|
Werkstoffe | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM; Messblock: Stahl galvanisiert |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4301 (Edelstahl / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl galvanisiert |
Prozessanschluss | Flansch DN100 gemäß:DIN EN 10220 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|