• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Modulare Strömungsüberwachung
  5. SF0516

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0516

SFG14ZBB/6M

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Zuverlässige Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien in Rohrleitungen
  • Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
  • Medienberührende Werkstoffe aus Edelstahl
  • Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Geeignet für Mediumtemperaturen bis 120 °C
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Produktmerkmale
Stablänge L [mm] 42
Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Einsatzbereich
Applikation Hochtemperaturbereich; Sterilbereich
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Hochtemperaturbereich; Sterilbereich
Mediumtemperatur [°C] 0...120
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] 0...100
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS3000
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 42
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 8648
Mechanische Daten
Gewicht [g] 485
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Bemerkungen
Bemerkungen
Die 3A-Zulassung ist nur gültig bei Einbau mit Adaptern, die 3A-Zulassung haben.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, Silikon; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²