Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien in Rohrleitungen
- Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
Produktmerkmale
Stablänge L [mm] | 12 |
---|---|
Prozessanschluss | G 1/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 12 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Einstellbereich [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 200...800 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 8648 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 6 |
Temperaturklasse | T4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 350 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | G 1/4 Außengewinde |
Einbaulänge EL [mm] | 27 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|