- Produkte
- Condition Monitoring
- Systeme zur Wasserverbrauchsmessung
- Ultraschall-Durchflusssensoren
- SU2030
Ultraschall-Durchflusssensor
SU2030
SUR21XFBFRKG/US
Ultraschall-Durchflusssensor
SU2030
SUR21XFBFRKG/US
- Präzise Durchflussmessung von Reinstwasser, Wasser, Öle und Glykol-Lösungen
- Robustes, bauteilfreies Messrohr aus Edelstahl bietet hohe Medienresistenz und dauerhafte Dichtigkeit
- Das hochgenaue Inline-Messverfahren eliminiert Einflüsse durch variierende Wandstärken und Rohrmaterialien
- Betriebszustands-LED signalisiert Sensorstatus und ermöglicht Rückschluss auf Prozessqualität
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prozessanschluss | G 2 DN50 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Reinstwasser; Wasser; wasserbasierte Medien; Glykol-Lösungen; Öle; Kühlschmiermittel | |||
Hinweis zu Medien |
|
|||
Mediumtemperatur [°C] | -20...100 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 100 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 75 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 5 |
Messprinzip | Ultraschall |
Eingänge
Eingänge | Zählerreset |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Impulssignal; Analogsignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 0...10000 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Durchflussmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||||
Auflösung |
|
||||
Schaltpunkt SP |
|
||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogendpunkt AEP |
|
||||
Schleichmengenunterdrückung LFC |
|
||||
Frequenzendpunkt FEP |
|
||||
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslänge [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulswertigkeit | 0,1...99990000 I |
Messbereich [°C] | -20...100 |
---|---|
Anzeigebereich [°C] | -44...124 |
Auflösung [°C] | 0,1 |
Schaltpunkt SP [°C] | -19,6...100 |
Rückschaltpunkt rP [°C] | -20...99,6 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...76 |
Analogendpunkt [°C] | 4...100 |
Frequenzstartpunkt FSP [°C] | -20...76 |
Frequenzendpunkt FEP [°C] | 4...100 |
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 1...10000 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2 % MEW |
Genauigkeit [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] | 0,2 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / Programmierung
Diagnosefunktionen | Durchflussrichtungserkennung; Signalqualität |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||||||
Prozessdaten analog | 3 | ||||||||||||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 160 | ||
UL-Zulassung |
|
||
Druckgeräterichtlinie | verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1140,3 |
---|---|
Montageart | Einlaufstrecke 5xDN; Auslaufstrecke 1xDN |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Display: PFA; Dichtung Display: FKM; Anschlussstecker: POKAN |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Messstrecke: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung Prozessanschluss: Centellen Flachdichtung |
Prozessanschluss | G 2 DN50 Außengewinde |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 1,25 µm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Hinweis zum Druckverlust
|
|
---|
Derating Umgebungstemperatur
|
|
---|