• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Condition Monitoring
  3. Systeme zur Wasserverbrauchsmessung
  4. Ultraschall-Durchflusssensoren
  5. SUH400

Ultraschall-Durchflusssensor

SUH400

SUC50IJBFRKG/US

Ultraschall-Durchflusssensor

SUH400

SUC50IJBFRKG/US

  • Präzise Durchflussmessung von Reinstwasser und Wasser
  • Robustes, bauteilfreies Messrohr aus Edelstahl bietet hohe Medienresistenz und dauerhafte Dichtigkeit
  • Das hochgenaue Inline-Messverfahren eliminiert Einflüsse durch variierende Wandstärken und Rohrmaterialien
  • Betriebszustands-LED signalisiert Sensorstatus und ermöglicht Rückschluss auf Prozessqualität
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Produktmerkmale
Messbereich
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Prozessanschluss Clamp 2" DIN 32676 Reihe C
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Medien Reinstwasser; Wasser; wasserbasierte Medien
Hinweis zu Medien
wasserbasierte Medien: Für Medien mit >10 % Additiven wird nur die Wiederholgenauigkeit angeboten
Mediumtemperatur [°C] -20...100
Min. Berstdruck
50 bar 5 MPa
Druckfestigkeit
16 bar 1,6 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...32 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 75
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 5
Messprinzip Ultraschall
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 2
Eingänge
Eingänge
OUT2 Zählerreset
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal
OUT1 Schaltsignal; Impulssignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link
OUT2 Schaltsignal; Impulssignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Analogsignal
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Analog
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Digital
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 0...10000
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Anzeigebereich
-1200...1200 l/min -72000...72000 l/h -13,999...13,999 m/s -72...72 m³/h
Auflösung
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Schaltpunkt SP
10,5...1000 l/min 630...60000 l/h 0,122...11,666 m/s 0,63...60 m³/h
Rückschaltpunkt rP
5,3...994,8 l/min 318...59688 l/h 0,062...11,605 m/s 0,318...59,688 m³/h
Analogstartpunkt ASP
-1000...800 l/min -60000...48000 l/h -11,666...9,333 m/s -60...48 m³/h
Analogendpunkt AEP
-800...1000 l/min -48000...60000 l/h -9,333...11,666 m/s -48...60 m³/h
Schleichmengenunterdrückung LFC
5...50 l/min 300...3000 l/h 0,058...0,583 m/s 0,3...3 m³/h
Frequenzendpunkt FEP
200,6...1000 l/min 12037...60000 l/h 2,34...11,666 m/s 12,037...60 m³/h
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] 1...10000
Durchflussmengenüberwachung
Impulslänge [s] 0,002...2
Impulswertigkeit 0,02...99990000 I
Temperaturüberwachung
Messbereich [°C] -20...100
Anzeigebereich [°C] -44...124
Auflösung [°C] 0,1
Schaltpunkt SP [°C] -19,6...100
Rückschaltpunkt rP [°C] -20...99,6
Analogstartpunkt [°C] -20...76
Analogendpunkt [°C] 4...100
Frequenzstartpunkt FSP [°C] -20...76
Frequenzendpunkt FEP [°C] 4...100
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] 1...10000
Genauigkeit / Abweichungen
Strömungsüberwachung
Genauigkeit (im Messbereich) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Wiederholgenauigkeit ± 0,2 % MEW
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] 0,2
Reaktionszeiten
Strömungsüberwachung
Ansprechzeit [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...5
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / Programmierung
Diagnosefunktionen Durchflussrichtungserkennung; Signalqualität
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9: 2013-07
Profile
Function class Bezeichnung
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 3
Prozessdaten binär 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 9,6
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Totalisator 32
Strömungsüberwachung 32
Temperaturüberwachung 32
Status 4
Ausgang 1 1
Ausgang 2 1
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1752
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Lagertemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN 61326-1:2021
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [Jahre] 160
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL I033
Druckgeräterichtlinie verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 933
Einlaufstrecke 5 x DN
Auslaufstrecke 1 x DN
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Display: PFA; Dichtung Display: FKM; Anschlussstecker: POKAN
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Messstrecke: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite DN50 (2“)
Prozessanschluss Clamp 2" DIN 32676 Reihe C
Prozessanschluss passend für Rohrnorm 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (DIN 11866 Reihe C; ASME BPE)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen ≤ 0,8 µm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Farb-Display 1,44", 128 x 128 Pixel
Schaltfunktion 2 x LED, gelb
Diagnose 1 x LED, 3-farbig
Bemerkungen
Bemerkungen
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Impuls- und Totalisatorsignal stehen nur für einen der beiden Ausgänge zur Verfügung
Die Genauigkeitsangaben werden über den kompletten Einsatzbereich eingehalten
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Hinweis zum Druckverlust
Derating Umgebungstemperatur
1 Umgebungstemperatur
2 Mediumtemperatur