Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
- Clamp-On-Lösung reduziert Kosten und Aufwand bei der Installation
- Hygienische Konstruktion mit entsprechender Schutzklasse für Reinigungsprozesse
- Schnelle Ansprechzeit und hohe Messgenauigkeit für klare Prozessübersicht
- Ideale Prozessüberwachung sorgt für Transparenz
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Anlegefühler DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
Montage | Kontaktsensor für feste Körper; Clamp-On-Lösung |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (Referenzwerte für bewegtes Wasser: (> 0,4 m/s)) |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 69K |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 174 |
---|---|
Gehäuse | Oberflächen-Temperaturfühler |
Abmessungen [mm] | 73 x 79 x 45 |
Werkstoffe | Befestigungsschelle: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gehäuse: PPSU; Dichtring: FKM |
Prozessanschluss | Anlegefühler DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|