- moneo: IIoT-Plattform
- Use cases
Erhebung Produktionsstückzahlen für Gut-/ Schlechtteile mit moneo RTM
Zählen von Gut- und Schlechtteilen an der PT-Inlineanlage
An einer automatisierten Produktionsanlage werden unterschiedliche Komponenten für Drucksensoren hergestellt. Am Ende des Fertigungsprozesses erfolgt eine Trennung von Gut- und Schlechtteilen.
Die Sortierung übernimmt ein Greifarm. Im Rahmen der Qualitätssicherung soll die quantitative Verteilung bestimmt werden, um Analysen zur Beurteilung der Produktqualität und des Produktionsprozesses durchführen zu können.
Die Ausgangslage
Die produzierte Menge wurde nicht zentral überwacht und es gab auch keine Erfassung der Menge an Gut- und Schlechtteilen. Produktionsmitarbeiter wurden nicht informiert, dass Schlechtteile vorhanden waren und es gab keine Übersicht über den produzierten Ausschuss. Der komplette Prozess war intransparent. Eine Optimierung durch Planungsszenarien war aufgrund fehlender Historiendaten nicht möglich.
Ziel des Projekts
Die Einführung einer konstanten Qualitätssicherung durch die Erhebung und Analyse der Produktionsstückzahlen für Gut- und Schlechtteile und eine Optimierung für den Herstellungs- und den nachgelagerten Prozess (z.B. Reparatur der Schlechtteile).
Die Durchführung
moneo RTM ist zentral auf einem Server installiert. Die produzierten Teile werden über zwei Rutschen, getrennt nach Gut-/Schlechtteilen, sortiert. An den Rutschen wurde jeweils ein optischer Sensor installiert, welcher die Menge der Teile, die über die Fördertechnik transportiert wurden, zählt.
Im IO-Link Multifunktionsdisplay werden beide Zähler dargestellt. Es wandelt diese in ein IO-Link Signal um und leitet dieses an den IO-Link Master weiter. Der IO-Link Master liefert die Prozessdaten zur Visualisierung, Verrechnung und Analyse an moneo RTM.
Der Erfolg
Die Qualität konnte nachhaltig gesichert und die Prozess- sowie die Produktqualität verbessert werden. Die nachgelagerten Reparaturarbeiten wurden optimiert und es kann zeitnah auf sich verändernde Prozesswerte reagiert werden. Mit diesen Maßnahmen konnten bereits Kosten reduziert werden.
Fazit
Die Ziele konnten dank der Umstellung erreicht werden.
Systemaufbau mit IO-Link Master
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_01_kundenstory_stueckzaehler_gut_schlechtzaehler_systemuebersicht.png?v=-818533010)
- Induktive Sensoren (IFC246: 1 Sensor für Gutteile / 1 Sensor für Schlechteile)
- Neustartmöglichkeit (z.B. Schlüsselschalter)
- IO-Link Multifunktionsanzeige (DX2055)
- IO-Link Master (AL1350)
Dashboard
Verschaffen Sie sich den Überblick im moneo Dashboard. Im Dashboard erhält der Benutzer eine Übersicht der relevanten Prozesswerte für diese Anlage.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_02_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_dashboard.png?v=-818528517)
- Aktuelle Gesamtproduktionsmenge (errechnet aus Gut- [2] und Schlechtteilen [3])
- Zählerstand Schlechtteile
- Zählerstand Gutteile
- Verhältnis von Schlecht- zu Gutteilen
- Ampeldarstellung des Verhältnisses ( <0,5 % = Grün, >0,5 % Gelb, >1,0% = Rot )
Analyse
Die Analysefunktion ermöglich detaillierte Betrachtungen des Ist-Zustandes im Vergleich zu aufgezeichneten Historiendaten. Dadurch können Produktionsprozess- und Qualitätsprozesse identifiziert, entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden und die Wirksamkeit der Maßnahme rückverfolgt werden.
Abhängig vom Produktionsprozess kann es auch zu Qualitätsschwankungen aufgrund veränderten Umgebungsbedingung kommen, z.B. Raumtemperatur oder Luftfeuchte. Durch hinzuziehen von weiteren Prozesswerten in die Analyse können solche Korrelationen detektiert werden.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_03_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_analyse.png?v=-818541026)
Tasks & Tickets: Grenzwerte verwalten mit moneo RTM
Durch die individuelle Festlegung von Grenzwerten, können unterschiedliche Alarm- und Eskalationsstufen sowie Informationskanäle definiert werden.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_04_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_ticket1.png?v=623432963)
- Grenzwert für die Warngrenze
- Grenzwert für die Alarmgrenze
Ticketverarbeitungsregeln verwalten
Definition von Warn- und Alarmregeln über den integrierten Wizard.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_05_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_ticket2.png?v=623465407)
- Definition der Grenzwerte (5) und Datenquellen (6)
- Definiert welche Regel angewendet wird
- Definiert mit welcher Dringlichkeit der Warnung oder Alarmierung
- Definiert den E-Mail-Empfängerkreis
- Definition der relevanten Grenzwerte
- Definition der entsprechenden Datenquellen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_06_kundenstory_stueckzahlzaehler_tickets_e-mail.png?v=-818538754)
Die aus moneo generierte E-Mail beinhaltet bereits Ticket-Informationen
- Betroffene Datenquelle
- Wert der Unter oder Überschritten wurde
- Priorität des Tickets
- Zeitstempel
Calculated Values: kalkulierte Werte
Gesamtproduktionsmenge
CTU BAD+CTU GOOD= CTU TOTAL
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_07_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_calculatedvalues1.png?v=-818516758)
Dataflow Modeler
- Zähler Schlechtteile (CTU BAD)
- Zähler Gutteile (CTU GOOD)
- Gesamtproduktionsmenge (CTU TOTAL)
Prozentuales Verhältnis Gutteile zu Schlechtteile
Berechnung des Verhältnisses von Schlechtteilen im Vergleich zur Gesamtmenge.
RATIO GOOD BAD [%] = CTU BAD * 100 / CTU TOTAL
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-090/090_08_kundenstory_gut_schlecht_stueckzahlzaehler_calculatedvalues2.png?v=-818520050)
- Zähler Schlechtteile (CTU BAD)
- Konstante 100%
- Gesamtproduktionsmenge (CTU TOTAL)
- Verhältnis von Schlechtteilen zur Gesamtmenge in %