- moneo: IIoT-Plattform
- Use cases
Stromüberwachung für Drahtvorschubmotoren verbessert Leistung von Schweißrobotern
Ein großer Hersteller produziert Teile für mehrere Fahrzeugtypen und setzt im gesamten Werk Schweißzangen ein.
- Die Drahtvorschubmotoren für die Schweißzangen unterliegen starkem Verschleiß.
- Ein unregelmäßiger Vorschub führt dazu, dass der Draht abknickt und sich verklemmt. Ungeplante Stillstände und Ausfallzeiten sind die Folge.
- Schuld daran ist ein zu hoch oder zu niedrig eingestellter Motorstrom für den Drahtvorschub, allerdings wird dieser Parameter oft nicht überwacht.
Das moneo Real-Time Monitoring System von ifm verbessert die Schweißleistung von Robotern durch Überwachung des Stroms für die Drahtvorschubgeschwindigkeit zur Schweißzange. Über- und Unterlastspitzen werden erkannt und geben dem Bediener die Möglichkeit, den Drahtvorschub für einen unterbrechungsfreien Produktionsablauf zu korrigieren.
![Motor current trend Visualize trends in motor current over time](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-trend.png?v=-1025449746)
Überwachung des Motorstroms über Trendanzeige
![Motor current calculations Perform calculations to display motor current using process inputs](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-calculations.png?v=-1025447254)
Mathematische Funktionen ermöglichen die Berechnung des Motorstrom-Istwerts ohne SPS
![Motor current dashboard Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current.png?v=-1025444844)
Die Motorstromwerte werden im Dashboard angezeigt