Spezial-Verbindungstechnik vom Sensor bis ins ERP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf549-2240x1260-01.jpg?v=-56793119)
ecolink EVF jetzt auch mit Ethernet-M12-Anschluss für IO-Link-Module sowie RJ45-Stecker – extra für Hygiene- und Nassbereiche
- Halogen- und silikonfrei
- Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Konturmutter mit viel Grip
- Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
- Hohe Materialbeständigkeit gegenüber typischen Reinigungsmitteln in der Lebensmittelindustrie
ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die M12-Verschraubung fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Werkzeugfrei kann eine Montage oder Demontage problemlos per Hand erfolgen. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.