You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Robustes Kamerasystem O2M für mobile Arbeitsmaschinen

Robustes Kamerasystem O2M für mobile Arbeitsmaschinen

  • Gekapseltes, voll vergossenes Gehäuse mit IP 67 / IP 69K
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Temperaturgesteuerte Linsenheizung
  • Automatischer Helligkeitsabgleich
  • E4-Typgenehmigung

Heavy-Duty Universalkameras
Die Kontrolle von Arbeitsbereichen und die Rückraumüberwachung nehmen einen immer größer werdenden Stellenwert im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen ein. Dabei ist der Einsatz unter schwierigsten Bedingungen gefragt, den das Kamerasystem O2M mit analogem Videoausgang (PAL) aufgrund seines druckdichten Gehäuses und einer Lichtempfindlichkeit von < 0,05 lux leistet.

Das neue Kamerasystem O2M lässt sich u. a. direkt an die grafikfähigen Dialoggeräte PDM360 mit Farbdisplay und Analogschnittstelle anschließen. Dadurch kann das Dialoggerät neben der Anzeige von Maschineninformationen gleichzeitig zur Bilddarstellung von bis zu zwei Kameras genutzt werden. Ein separater Monitor wird dann nicht benötigt.

Darüber hinaus kann per „Plug & Play“ auch der Monitor E2M231 oder E2M232 angeschlossen werden.