Intelligente Spannungsversorgung direkt im Feld
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/0ee8f383b10b924190997ab41562ee0c/-S610/P_FR_WH_W_E200_0203_headimage.jpg)
- Die Montage im Feld reduziert Spannungsverluste durch lange Leitungen
- Kein Schaltschrank erforderlich dank Schutzart IP67
- Ausgänge über elektronische Sicherungen geschützt
- Ausgangsspannung einstellbar, Strom für jeden Ausgang separat einstellbar
- Status- und Diagnose-LEDs
Spannungsversorgung direkt im Feld
Immer mehr Anwender montieren Steuerungskomponenten anstatt im Schaltschrank direkt dezentral an der Maschine, zum Beispiel IO-Link- Master oder andere Feldmodule. Bei klassischer Spannungsversorgung aus dem Schaltschrank kommt es aufgrund der hohen Ströme durch die langen Leitungen zu kritischen Spannungsabfällen. Um dies zu verhindern, bietet ifm ein leistungsstarkes Netzteil für die Montage direkt im Feld an.