RFID für Industrie 4.0: IoT-Lösungen mit direkter Anbindung an die IT-Infrastruktur
- Schlanke Infrastruktur: Direkter Datenaustausch zwischen RFID-System und IT-Ebene
- Ethernet-Standardprotokolle vereinfachen Integration und Interoperabilität
- Produktvielfalt deckt jeden Bedarf an jedem Einsatzort ab
- IoT-Core-Visualizer vereinfacht die Auswahl und Übertragung von Datenpunkt-URLs
Track-and-Trace-IT-Lösung ohne Umwege
In der Warenverfolgung der Intralogistik können RFID-Systeme ihre Leistung voll ausspielen. Mit den neuen IoT-fähigen RFID-Lösungen der DTExx5-Gruppe lässt sich ein solches Track-and-Trace-System dank direkter IT-Anbindung noch einfacher und schlanker realisieren.
IoT-Core-Visualizer: Datenpunkt-URL schnell ausfindig machen
Das Portfolio umfasst sowohl UHF- und HF-Kompaktlösungen als auch eine HF-Auswerteeinheit für bis zu 4 Antennen. Sie alle verfügen über eine Ethernet-Schnittstelle, über die Informationen via HTTP, JSON oder MQTT bidirektional übermittelt werden können. Dank des übersichtlichen IoTCore- Visualizers gelangt der Anwender schnell an die URL eines jeden Datenpunktes, sodass die Integration in die eigene Software-Applikation zum Kinderspiel wird.
ifm IoT-Core: einfache IT-Einbindung
Mit dem ifm IoT-Core kann ein Gerät Daten, Ereignisse und Dienste interessierten Konsumenten zur Verfügung stellen. Der ifm IoT-Core unterstützt verschiedene Protokolle im Internet-Ökosystem wie HTTP, MQTT und JSON.
Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung:
DTE105 HF und Antennen
Die IoT-Auswerteeinheit kommt beispielsweise in der Materialflusssteuerung und -kontrolle in Fertigungs- linien und bei der Codierung von Werkstückträgern in geführten Transport- und Fördersystemen zum Einsatz.
DTE605 HF Kompakt
Überall dort, wo innerhalb einer Anlage vereinzelte Schreib-/Lese-Vorgänge auf größere Distanz vorgenommen werden, findet das Kompaktgerät seinen Einsatz.
DTE805/905 UHF Kompakt
Das kompakte UHF-RFID-System ist für Anwendungen geeignet, bei denen es auf hohe Reichweiten ankommt. Bei Anwendungen in der Materiallogistik beispielsweise kann das Gerät feststellen, ob das richtige Material in ausreichender Menge für den Produktionsauftrag zur Verfügung steht.