You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Für garantiert reinstes Wasser: Leitfähigkeit ab 0,04 μS/cm messen

Für garantiert reinstes Wasser: Leitfähigkeit ab 0,04 μS/cm messen

  • Für eine effektive, dauerhafte Kontrolle der Wasser- und Prozessqualität
  • Hygienezulassung nach EHEDG und 3A.*
  • Kompaktsensor benötigt keine weitere Hardware zum Betrieb
  • Hohe Auflösung ermöglicht Detektion geringster Abweichungen

Sichere Lösung für dauerhafte Prozessqualität

Der Leitfähigkeitssensor LDL101 ist immer dort die richtige Wahl, wo die exakte Einhaltung der Reinheit von Wasser entscheidend für die Produktqualität oder die Prozesssicherheit ist. Der Sensor erfasst die Leitfähigkeit von Wasser bereits ab einem Wert von 0,04 μs/cm. Damit ist er ideal für Applikationen geeignet, in denen gereinigtes Wasser aller Stufen eingesetzt wird. Das ist in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung ebenso der Fall, wie in der Halbleiterindustrie, im pharmazeutischen Umfeld und in der Energieerzeugung. In Kombination mit dem Ultraschallsensor SU PureSonic lässt sich beispielsweise in Filtrationsprozessen eine zuverlässige Qualitätskontrolle
etablieren.

Qualitätssicherung und Condition Monitoring

Die hohe Auflösung und die verlustfreie digitale Übertragung der Messwerte per IO-Link ermöglichen die dauerhaft präzise Analyse der Wasserqualität zugunsten einwandfreier Prozesse. Steigt der Wert der Leitfähigkeit, kann dies im Herstellprozess von Reinstwasser beispielsweise auf wartungsbedürftige Filter hinweisen. In der Überwachung des Kühlkreislaufes eingesetzt, kann der LDL101 eine ansteigende Mineralisierung des Wassers feststellen, sodass Gegenmaßnahmen getroffen werden können, bevor das Rohrleitungssystem größeren Schaden nimmt.

*In Vorbereitung

Zubehör