You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Der neue Dualis: Objekte inspizieren, vermessen und ansteuern

  • 2D-Vision-Sensor sichert die Prozess- und Objektqualität
  • Flächen- und Konturerfassung für gezielte Roboterarm-Navigation
  • Benutzerfreundliche Software vereinfacht die Einrichtung
  • Zuverlässige Funktion bei wechselnden Lichtverhältnissen

Vielseitig und unverzichtbar

Fehlende Halteklammern, zu viel Klebstoff, ein zu kleines Zahnrad: Der neue Dualis erfasst Objekte und prüft anhand der Flächen, Konturen, Maße und Abstände zueinander, ob die Qualität des Objektes oder des Prozessschrittes stimmen. Auch die exakte Ansteuerung von Roboterarmen an ein Objekt übernimmt der Dualis zuverlässig – das macht ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Sensor, der in Prozessen mit geringen Fehlertoleranzen unverzichtbar ist.
Der neue Dualis wird mit der benutzerfreundlichen Software ifm Vision Assistant eingerichtet. Vier Wizards untersützten den Anwender bei der Einrichtung der gängigsten Applikationen: Flächenanalyse, Konturenerkennung, Objektvermessung und Roboter-Navigation lassen sich – einzeln oder kombiniert – mit wenigen Klicks realisieren.

Einfach Schritt für Schritt die Anwendung lösen:

Der Assistent „Kontur Anwesenheitskontrolle“ unterstützt Sie bei der Lösung einer einfachen Anwesenheitskontrolle einer Kontur. Innerhalb von 2 Minuten hat auch ein ungeübter Anwender die Applikation eingerichtet.

Roboter-Sensor-Kalibrierung

Eine präzise Ansteuerung eines Objektes durch einen Roboterarm ermöglicht der Assistent „Roboter-Sensor-Kalibrierung“. Mittels Marker-Kalibrierung werden dazu die Koordinatensysteme von Sensor und Robotor exakt aufeinander abgestimmt.

Messen

Der Assistent „Messen“ ermöglicht es, Konturen und Flächen von Objekten zu ermitteln. Diese können zueinander in Relation gesetzt und deren Abstand in absoluten Werten ermittelt werden.

Mittels des Assistenten „Blob Anwesenheitskontrolle“ können Sie ganz einfach eine Applikation zur Analyse von Blobs einrichten. Blobs sind zusammenhängende, eine Fläche bildende Bildpunkte. Diese Flächen können auf ihre Größe, Form oder weitere Eigenschaften hin überprüft werden.

Einfache Anbindung an Roboter

Die ProfiNet-Variante mit einem L-kodierten Stecker zur Spannungsversorgung erleichtert die direkte Anbindung an Industrieroboter.

Viele Optionen für die perfekte Qualitätskontrolle

Der Dualis ist mit Infrarot- oder RGB-W-Beleuchtung erhältlich. Letztere Variante ermöglicht es, Objekte anhand ihrer Farbe zu unterscheiden. Stark reflektierende Objekte lassen sich dank des Polfilters ebenfalls problemlos erfassen. Bei stark schwankenden Lichtverhältnissen nimmt der Dualis bis zu 5 Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten auf und wählt dann das optimal ausgeleuchtete Bild zur Qualitätskontrolle aus.

Produkte