You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Zubehör
  3. Impulsverlängerer für 24-V-Schaltimpulse

Impulsverlängerer für 24-V-Schaltimpulse

  • Verlängerung und /oder Verzögerung von 24-V-Schaltimpulsen
  • Für den Einsatz im Feld geeignet
  • 2-kanalige Ausführung
  • Zuverlässige M12-Verbindungstechnik
  • Parametrierung über IO-Link möglich

Keinen Impuls verpassen

Insbesondere bei kurzschaltenden Prozessen ist es eine Herausforderung für die Steuerung, jeden einzelnen Schaltimpuls eines Sensors zuverlässig zu erfassen. Hier setzt der Impulsverlängerer an: Jeder noch so kurze Eingangsimpuls wird als Schaltsignal mit definierter Zeitdauer ausgegeben.
Zusätzlich kann für die Ausgabe der Schaltsignale eine Verzögerungszeit festgelegt werden.

Zwei Parametrierungsmöglichkeiten

Das LED-Display und die beiden Taster ermöglichen eine einfache Parametrierung direkt am Gerät. Alternativ lässt sich der Impulsverlängerer auch per IO-Link einstellen.

Einfacher Anschluss

Die direkte Anbindung an andere Geräte im Feld erfolgt über robuste und industrietaugliche M12-Verbindungstechnik. Der Impulsverlängerer kann z. B. direkt an einen Sensor mit M12-Stecker angeschlossen werden.

Einsatz im Feld

Handelsübliche Zeitschaltrelais sind für den Einsatz im Schaltschrank konzipiert. Im Gegensatz dazu kann der Impulsverlängerer dank hohem IP-Schutz direkt im Feld eingesetzt werden. Dies spart wertvollen Platz im Schaltschrank.

Ausgangsimpulse über drei Parameter definierbar

Schaltverzögerung:

Ausgangsimpuls schaltet später ein als der Eingangsimpuls.

Rückschaltverzögerung:

Ausgangsimpuls schaltet später aus als der Eingangsimpuls.

Haltezeit:

Definiert die Dauer des Ausgangsimpulses.