OPC UA-Server für die VSE: Schwingungsüberwachung 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Offene Standard-Schnittstelle ermöglicht den einfachen Datentransfer in die IT-Ebene
- Einfache Integration der Schwingungsüberwachung in ganzheitliche digitale Anlagen- und Prozessüberwachung
- Einfache Konfiguration und Bedienung ohne Programmierkenntnisse
Einfache Anbindung an die IT-Ebene
Mit dem OPC UA-Server für die VSE lassen sich die Daten der Diagnoseelektronik ganz einfach und ohne tiefergehende Programmierkenntnisse in die IT-Ebene übertragen. Damit stehen die Informationen der Schwingungsanalyse für eine softwarebasierte Anlagenüberwachung und Prozessoptimierung in übergeordneten Systemen zur Verfügung.
Für die Datenverarbeitung wird ein separater Client benötigt.
Systemanforderungen
- Quadcore i5/i7
- min. 8 GB RAM
- Windows 10 64-bit
- Windows Server 2019 64-bit
- Windows Server 2016 64-bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Über OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ist der hersteller- und plattformunabhängige Kommunikationsstandard für eine sichere, zuverlässige Datenkommunikation im Industrial Internet of Things (IIoT).