Präzise Radar-Füllstandmessung für offene und geschlossene Behälter
- Millimetergenaue Füllstandmessung bis zu 10 Meter
- Berührungsloses Messprinzip: keine Fehlfunktion durch Anhaften oder Verschleiß
- Messung direkt oder durch nichtmetallische Wandungen
- Einfache Installation und wartungsfreier Betrieb
- Sensorparametrierung und Füllstandüberwachung aus der Ferne per IT-Anbindung
Präzise Messung an beliebigen Tanks und Behältern
Der Radar-Füllstandsensor LW2120 misst Füllstände von flüssigen Medien bis 10 Metern präzise und ohne Blindbereiche. Die verwendete 80-GHz-Frequenz sorgt für stabile und präzise Messergebnisse auch dann, wenn z. B. Dampf oder Kondensat im Tank vorherrschen.
Mit der als Zubehör erhältlichen Antennenverlängerung darf der Sensor auch außerhalb von geschlossenen Metalltanks verwendet werden, also zum Beispiel an offenen Wannen.
Auch ermöglicht das Radarmesssystem den Blick durch nichtmetallische Wandungen hindurch, sodass der Füllstandsensor einfach oberhalb von Kunststofftanks wie z. B. IBC-Containern montiert werden kann.