You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Die neue Generation der ecomatBasic-Steuerungen

Die neue Generation der ecomatBasic-Steuerungen

Zwei Steuerungen in einer

Die neue Generation der ecomatBasic-Steuerung bringt alles mit, was an Leistungsstärke und Flexibilität erforderlich ist, um mobile Arbeitsmaschinen zuverlässig zu steuern. Neben einer Steuerung für Standardapplikationen bietet der ecomatBasic dafür auch eine separate Steuerung für sicherheitsgerichtete Funktionen.

Mehr Leistung – auch zum Nachrüsten

Mit bis zu je 16 multifunktionalen Ein- und Ausgängen wird die Steuerung jeder kundenspezifischen Anforderung gerecht – zumal die Rechenleistung im Vergleich zur 1. Generation mehr als verdoppelt wurde. Wer sich in bestehenden Maschinen dieses Leistungsplus und zudem den Komfort von CODESYS 3.5 zunutze machen möchte, hat leichtes Spiel: Die Maße der CR403S sind identisch mit denen der BasicController-Baureihe.