Induktive Sicherheitssensoren für die Lebensmittelindustrie
Sicherheit in Ganzmetall
Als bislang einziger Anbieter bringt ifm induktive Sicherheitssensoren im robusten Ganzmetallgehäuse auf den Markt, um maximale Sicherheit auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Das Ganzmetallgehäuse bietet optimalen Schutz vor permanenter Nässe. Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -25 bis 100 °C sind die Sensoren optimal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Einsatzgebiete
Typische Einsatzgebiete für Sicherheitssensoren finden sich an Wartungsklappen oder Mannlöchern an Tanks oder Silos, wo sie sicherstellen, dass Prozesse erst anlaufen können, wenn die Klappen geschlossen sind und somit eine Gefährdung für Mensch und Maschine ausgeschlossen ist. An Ventilen oder Ventilknoten, die häufigen Reinigungsprozessen unterliegen, spielt das Ganzmetallgehäuse seine Vorteile aus, da es permanenter Feuchtigkeit oder Nässe problemlos widersteht. Auch für die Überwachung von Schnelllauftoren in Kühlhäusern sind diese Sicherheitssensoren bestens geeignet.