T-Nut- und C-Nut-Zylindersensoren mit IO-Link
Vielseitige Zylinderüberwachung
Dieser IO-Link-Sensor mit zwei parametrierbaren Hardware-Ausgängen ermöglicht ein schnelles Upgrade Ihrer Maschine. Die Ausgänge können bedarfsgerecht parametriert werden. Ein hochauflösender Prozesswert mit 50 mm Erfassungsbereich bietet eine kontinuierliche Überwachung sowie eine digitale Übertragung per IO-Link. Per Teach-Fuktion und dem Bluetooth- Adapter ist der Sensor im verbauten Zustand leicht außerhalb der Maschine einstellbar.
Integrierte Diagnosefunktionen
Kombinationen aus den Funktionen wie der Hub-Zähler (Schaltzyklenzähler), Zeitüberwachung zwischen beiden Endlagen oder Gerätetemperatur bieten Hilfe beim Service und ermöglichen eine bedarfsgerechte Instandhaltung.