You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Elektronisches Manometer mit LED-Visualisierung

Elektronisches Manometer mit LED-Visualisierung

Bewährter Drucksensor kombiniert mit innovativer LED-Manometeranzeige

Die Drucksensoren der ifm haben sich über viele Jahre als zuverlässige Lösung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie etabliert. Nach den erfolgreichen Updates der Transmitter und Display-Varianten wurde nun auch das elektronische Manometer vom Typ PG überarbeitet, das mit neuen und verbesserten Features überzeugt.

Die mehrfarbige LED-Anzeige ermöglicht eine übersichtliche und eindeutige Visualisierung von Druckbereichen, Schaltpunkten, Minimal- und Maximalwerten sowie Trendverläufen. Mechanische Zeiger, die anfällig für Fehler sind, werden durch langlebige und gut sichtbare LEDs ersetzt. Diese technologische Weiterentwicklung sorgt für eine verbesserte Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz.

Robuste Keramikmesszelle für maximale Sicherheit

Der eigentliche Drucksensor überzeugt durch seine äußerst robuste Keramikmesszelle, die selbst extremen Druckspitzen und Überlastungen problemlos standhält. Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber abrasiven Medien bietet sie eine langlebige und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren mit metallischer Membran kommt die Keramikmesszelle ohne Öl als Druckübertragungsmedium aus. Dadurch wird das Risiko einer Kontamination des Mediums bei Beschädigung des Sensors vollständig eliminiert. Diese Eigenschaft macht sie besonders geeignet für die strengen Hygieneanforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

IO-Link

Neben den typischen Funktionen wie Parametrierung und Prozesswertübertragung bietet das Manometer weitere Informationen und Möglichkeiten über IO-Link:

  • Anzeigenoptimierung (Helligkeit, Farbe, Layout)
  • Min.- und Max.-Speicher, Zähler
  • Gerätetemperatur