You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IO-Link
  3. Feldtauglicher IO-Link-Master mit OPC UA Server

Feldtauglicher IO-Link-Master mit OPC UA Server

Multiprotokoll sorgt für freie Wahl der Steuerung

Der feldtaugliche IO-Link-Master vom Typ SolutionBlock bringt ein neues Komfortlevel in die Anlagendigitalisierung: Das Multiprotokoll ermöglicht die freie Auswahl von PROFINET oder EtherNet/IP als Feldbus, was die Flexibilität in der Anbindung an unterschiedliche Steuerungen erhöht und somit die Lagerhaltung reduziert.

OPC UA Server und IODD-Interpreter im Master integriert

Darüber hinaus sorgen der ebenfalls integrierte OPC UA Server und der zusätzliche IoT-Port für eine unkomplizierte, unmittelbare Anbindung an die IT-Ebene. Dank integriertem IODD-Interpreter erfolgt die Umwandlung der Sensordaten in lesbare Informationen direkt im IO-Link-Master, sodass die softwaregestützte Datenauswertung nochmals erheblich vereinfacht wird.

Datenreduktion via moneo configure-Plug-In

Mithilfe des moneo configure-Plug-Ins ist es möglich, die zyklischen Daten eines IO-Link-Devices zu selektieren und zu reduzieren. Der IO-Link-Master vom Typ SolutionBlock nimmt sämtliche Prozesswerte der IO-Link-Devices entgegen, leitet aber nur die ausgewählten Informationen an die Steuerung weiter. Dies reduziert massiv die zyklische Datenkommunikation auf dem Feldbus.

Die Produkte

IO-Link Master mit Multiprotokoll-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; (Ethernet -

undefined AL1590
Listenpreis:CHF 639.50
Ihr Preis: