You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IIoT Lösungen
  3. moneo edgeGateway S: flexibel und sicher

moneo edgeGateway S: flexibel und sicher

Leistungsstark und sicher

Das moneo edgeGateway S ist die komfortable und sichere Lösung für den Fernzugriff auf Anlagen und Applikationen. Zudem übermittelt das Gateway Daten von der Sensorebene in die IT-Infrastruktur und die Cloud. Technisches Herzstück ist ein 1,4-GHz-Dualcore-Prozessor, der bei Umgebungstemperaturen bis 60 °C auf vollem Leistungsniveau arbeitet. Verpackt in einem robusten IP67-Gehäuse, kommt die leistungsfähige Hardware in der Praxis ohne einen zusätzlichen Schaltschrank aus.

Einfache Einbindung, einfacher Dialog

Das moneo edgeGateway S ist nicht nur robust und leistungsfähig, sondern ebenso komfortabel: Die geführte Einbindung in die IT-Struktur und in die moneo Cloud vereinfacht die Inbetriebnahme und ermöglicht einen schnellen und sicheren Fernzugriff auf die Automatisierungsebene. In der moneo Cloud stehen zudem die Daten aus der Anlage für eine weitere Analyse ortsunabhängig bereit. Trotz der einfachen Einrichtung bietet das Gateway eine hohe Flexibilität in der Bedienung und Handhabung, die für die ganzheitliche und effiziente Lösung von umfassender IIoT-Aufgaben unerlässlich ist.

Wertet Daten zu Informationen auf

Neben der IIoT-Plattform von ifm kann das moneo edgeGateway S auch in andere gängige Cloud-Lösungen integriert werden. Da das Gateway die eingehenden IO-Link-Prozessdaten in lesbare Informationen umwandelt, ist kein weiterer Programmieraufwand erforderlich.

Die Produkte