IIoT-Plattform moneo: Digitalisierung leicht gemacht
Eine kontinuierliche Auswertung von Prozessdaten ist die beste Grundlage für nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentscheidungen. Um die wichtigen Informationen aus der Produktionsebene zu erhalten, ist die zuverlässige Anbindung der Sensoren an die IT-Infrastruktur unerlässlich.
Als leistungsstarke IIoT-Plattform schlägt moneo effektiv und effizient die Brücke zwischen beiden Welten und ermöglicht so den einfachen Einstieg in die digitale Evolution.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/moneo/ifm-moneo-stage2240x717.jpg?v=-1841771014)
Das modulare Konzept von moneo bietet eine Auswahl verschiedener, einfach zu beherrschender Applikationen, die miteinander verknüpft werden können. Von der Sensorparametrierung bis hin zum Condition Monitoring bietet moneo damit alle Leistungsmerkmale einer zukunftsfähigen IIoT-Software.
Welche Applikationen jedoch im konkreten Fall benötigt und aktiviert werden, entscheiden allein Sie als Anwender. Ganz einfach. Anders gesagt: moneo ist großartig – aber immer nur so groß, wie Sie es wünschen. Wir nennen das simply made for you.