PMD Profiler
Qualitätsprüfer mit Profil
Die finale Qualität eines Produktes definiert sich über die größtmögliche Übereinstimmung von Vorgabe und Umsetzung in jedem einzelnen Fertigungsschritt. Klingt kompliziert? Das ändert sich jetzt , versprochen! Denn der PMD Profiler ist die Antwort auf alle kniffligen Herausforderungen in Ihrer Inline Qualitätskontrolle! In wenigen Schritten einsatzbereit erfasst der optoelektronische Sensor per Laserlinienscan das Profil eines Objekts und erkennt so, ob Bauteile, Montagevorgänge, Fräsungen oder Bohrungen vom Sollzustand abweichen und das bereits ab einer Differenz von 0,5 Millimetern. Anders gesagt: Zukünftig entstehen Ihre Produkte Schritt für Schritt mit maximaler Qualität. Ganz einfach, ganz sicher!
Warum PMD Profiler?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten | Abstands unabhängig | Fremdlicht immunität | Vereinfachte Fehler analyse über IO Link |
Schnelle Installation mit Standard M12 Anschluss wahlweise ohne Software | Hohe Toleranz bei der Objektpositionierung | Keine Abschirmung gegen Umgebungslicht oder externe Beleuchtung erforderlich | Optionale Profilvisualisierung mit Software zur Analyse von Schlechtteilen |
Sortierung und Orientierung
Error-Proof-Applikationen
- Optisch kaum zu unterscheidende Teile differenzieren
- Schlechtteile sicher erkennen und aussortieren
- Korrekte Lage der Objekte im laufenden Prozess überprüfen
Vorteile
- Fehlerquellen frühzeitig erkennen und eliminieren
- Ausschussrate langfristig minimieren
- Folgeschäden durch verbaute Schlechtteile verhindern
Vollständige und korrekte Montage
Montagetechnik
- Kontrolle, ob Teile vollständig und korrekt angebracht wurden
- Korrekte Montage von z.B. Dichtungsringen oder Eindrehtiefe von Schrauben
Vorteile
- Unvollständige Bauelemente erkennen und ggf. nachrüsten
- Falsch montierte Bauteile neu justieren oder aussortieren
- Undichtigkeiten oder Instabilitäten vorbeugen
Spaltkontrolle
Einrasten über Spaltkontrolle prüfen
- Überprüfen, ob Verschlüsse eingerastet sind
- Konturabgleich auf relevanten Profilabschnitt fokussieren
Vorteile
- Unzureichend montierte Bauteile detektieren und ggf. nachbearbeiten
Bearbeitungskontrolle
Bearbeitungsschritte prüfen
- Bearbeitete und unbearbeitete Teilen anhand der Kontur unterscheiden
Vorteile
- Oberflächenstruktur ermöglicht Rückschlüsse auf eventuelle Fehler in der Anlage (z.B. unbearbeitete Werkstücke auf Grund eines Maschinenfehlers)
Produktqualität und Fertigungseffizienz mit dem PMD Profiler steigern
![]() |
Installationsaufwand und kosten minimieren Plug & Play-Lösung für Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten |
![]() |
Produktqualität verbessern Die korrekte und vollständige Montage und Bearbeitung sicherstellen |
![]() |
Höhere Fertigungseffizienz Bis zu 10 Soll-Profile hinterlegen zur vereinfachter Prüfung wechselnder Objekte auf der selben Fertigungslinie |
![]() |
Ausschussrate dauerhaft senken Fehlerquellen frühzeitig erkennen und beheben |